封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 6 |
工作温度范围 (°C) -20 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
UCC28700 的特性
- 针对 5 星等级的 < 30mW 无负载功耗
- 初级端调节 (PSR) 免除了对电耦合器的需要
- ±5% 电压和电流调节
- 130kHz 最大开频率可实现高功率密度充电器设计
- 针对最高总体效率的准谐振谷值开关运行
- 用来减少电磁干扰 (EMI) 兼容的频率抖动机制(正在申请专利)
- 宽 VDD 范围允许使用小型偏置电容器
- 针对金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的已钳制栅极驱动输出
- 保护功能:过压、低线路、和过流保护
- 可编辑线缆补偿(只适用于 UCC28700)
- 带有固定线缆补偿选项的 NTC 电阻器接口(只适用于 UCC28701,UCC28702 和 UCC28703)
- 小外形尺寸晶体管 (SOT)23-6 封装
UCC28700 的说明
UCC28700 系列反激式电源控制器,此控制器在无需使用光耦合器的情况下提供恒定电压 (CV) 和恒定电流 (CC) 输出调节。 此器件处理来自初级电源开关和一个辅助反激式绕组的信息以实现对输出电压和电流的精确控制。 低启动电流、动态控制运转状态和一个定制的调制参数在不牺牲启动时间或者输出静态响应的情况下支持极低的待机功耗。
UCC28700 系列中的控制算法使得运行效率符合或者超过适用标准。 输出驱动接至一个 MOSFET 电源开关。 带有谷值开关的断续传导模式 (DCM) 减少了开关损耗。 开关频率的调制和初级电流峰值振幅 (FM 和 AM) 在整个负载和线路范围内保持较高的转换效率。
此控制器有一个 130kHz 的最大开关频率并且一直保持对变压器内初级峰值电流的控制。 保护特性有助于保持控制中的初级和次级应力分量。 UCC28700 可对线缆补偿的电平进行设定。 UCC28701,UCC28702 和 UCC28703 器件在提供固定线缆补偿电平的同时使用一个负温度系数 (NTC) 热敏电阻实现远程温度感测。