封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
UCC28700-Q1 的特性
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C
- 器件 HBM 分类等级 2:±2kV
- 器件 CDM 分类等级 C4B:750 V
-
功能安全型
- 可提供用于功能安全系统设计的文档
- 小于 30mW 的待机功耗
- 初级端调节 (PSR) 免除了对光耦合器的需要
- ±5% 电压和电流调节
- 130kHz 最大开关频率
- 针对最高总体效率的准谐振谷值开关运行
- 用来减少电磁干扰 (EMI) 兼容的频率抖动机制(正在申请专利)
- 宽 VDD 范围允许使用小型偏置电容器
- 针对金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的已钳制栅极驱动输出
- 保护功能:过压、低压线路和过流
- 可编程电缆补偿
- 小外形尺寸晶体管 (SOT) 23-6 封装
UCC28700-Q1 的说明
UCC28700-Q1 反激电源控制器无需使用光耦合器即可提供恒定电压 (CV) 和恒定电流 (CC) 输出稳压。此器件处理来自一次侧电源开关和辅助反激式绕组的信息,以对输出电压和电流进行精确控制。此器件具有低启动电流、动态控制工作状态以及定制调制配置文件诸多优势,因此可实现超低功耗,并且不会影响启动时间或输出瞬态响应。
UCC28700-Q1 所采用的控制算法使得工作效率符合甚至超过现行标准。输出驱动接至一个 MOSFET 电源开关。带有谷值开关的断续传导模式 (DCM) 减少了开关损耗。开关频率的调制和初级电流峰值振幅 (FM 和 AM) 在整个负载和线路范围内保持较高的转换效率。
此控制器有一个 130kHz 的最大开关频率并且一直保持对变压器内初级峰值电流的控制。保护特性有助于保持控制中的初级和次级应力分量。UCC28700-Q1 可对电缆补偿的电平进行编程。