16-pin (D) package image

UCC28220QDRQ1 正在供货

具有可编程最大占空比 10V/8V UVLO 的汽车类双通道交错式 2MHz PWM 控制器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Automotive
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 16
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

UCC28220-Q1 的特性

  • Qualified for Automotive Applications
  • 2-MHz High-Frequency Oscillator With 1-MHz Operation Per Channel
  • Matched Internal Slope Compensation Circuits
  • Programmable Maximum Duty Cycle Clamp 60% to 90% Per Channel
  • Peak Current Mode Control With Cycle-by-Cycle Current Limit
  • Current Sense Discharge Transistor for Improved Noise Immunity
  • Accurate Line Undervoltage and Overvoltage Sense With Programmable Hysteresis
  • Opto-Coupler Interface
  • Operates From 12-V Supply
  • Programmable Soft-Start
  • APPLICATIONS
    • High Output Current (50 A to 100 A) Converters
    • Maximum Power Density Designs
    • High-Efficiency 48-V Input with Low-Output Ripple Converters
    • High-Power Offline, Telecom, and Datacom Power Supplies

PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.

UCC28220-Q1 的说明

The UCC28220 is a BiCMOS interleaved dual-channel PWM controller. Peak current mode control is used to ensure current sharing between the two channels. A precise maximum duty cycle clamp can be set to any value between 60% and 90% duty cycle per channel. UCC28220 has an UVLO turn-on threshold of 10 V for use in 12-V supplies. It has 8-V turn-off threshold.

Additional features include a programmable internal slope compensation with a special circuit that ensures exactly the same slope is added to each channel. The UCC28220 is available in a 16-pin low-profile TSSOP package.

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息