封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
UCC28061-Q1 的特性
- 符合汽车应用要求
- 符合 AEC-Q100 标准的下列结果
- 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
- 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
- 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C3B
- 简便相位管理使得符合轻负载高效标准变得更加容易
- 双路故障安全过压保护 (OVP) 防止由电压感测故障引起的输出过压情况
- 无传感器电流整形简化了电路板设计并提升了效率
- 涌入安全电流限制:
- 涌入期间防止金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 传导
- 消除了输出整流器内的反向恢复事件
UCC28061-Q1 的说明
针对对可闻噪声消除有要求的消费类应用,这个解决方案将转换模式的优势--使用低成本组件实现高效率--扩展至比之前的可能值更高的额定功率值。 通过使用一个 Natural Interleaving 技术,两个作为信道运行的信道(也就是说,没有从信道)与同一频率同步。 这个方法从内部产生了强匹配、更快速的响应、并确保每个信道都运行在转换模式。
完整的系统级保护特有输入欠压保护、输出过压保护、开环路保护、过载保护、软启动、相位故障检测、和热关断功能。 附加的故障安全过压保护 (OVP) 特性防止到一个中间电压的短路,如果没有检测到此短路的话,有可能导致非常严重的器件故障。