封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
UCC28056 的特性
- 负载降低到 10% 具有低的输入电流失真和接近1的功率因数值
- 符合 IEC1000-3-2 的要求
- 超低空载输入功率(在 115Vac 时为 25mW,在 230Vac 时为 40mW)
- 在负载范围内提供出色的效率
- 在 PFC+LLC 系统中,可在 115Vac 下实现小于 60mW 的待机功耗,在 230Vac 下实现小于 80mW 的待机功耗
- 无需禁用 PFC 即可符合绿色电能标准
- EuP Lot 6 第 2 级、CoC Ver. 5 第 2 级、适用于计算机的能源之星 Ver. 6.1、DOE 等级 VI
- 超低可闻噪声输出
- 具有软进、软出周期的间歇模式
- 增强型 EA,快速响应负载步进而无需降低输入电流失真
- 在升压电感器上无需第二绕组来实现谷底同步开通
- 用户可调节的谷底延迟
- 低启动电流消耗 (<46 µA)
- 8.5V 至 34V 宽 VCC 范围
- 逐周期电流限制
- 第二个独立输出电压保护
- 集成式过温保护
- 使用 UCC28056 器件并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
UCC28056 的说明
UCC28056 是一款 PFC 控制器。该控制器在确保正弦线路输入电流失真较低并接近1功率因数的前提下,可以直接驱动输出高达 300W 功率。该器件包含突发模式运行,以进一步提高轻负载性能,从而使系统无需关闭 PFC 即可符合颇具挑战性的能效标准。UCC28056 可以驱动高达 300W 的 PFC 功率级,从而确保正弦线路输入电流失真较低,与单位功率因数相近,同时使 PFC 保持“始终开启”。在与 LLC 控制器 UCC256301 配合使用时,该 6 引脚器件无需辅助反激式转换器(系统中通常需要该转换器以实现良好的待机性能),同时在 230Vac 下可实现低于 80mW 的功耗。该器件还能够在将外部组件数量降至最低的同时实现即时开启。