封装信息
封装 | 引脚 VSON (DRM) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 140 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
UCC27201A 的特性
- 可驱动两个采用高侧和低侧配置的 N 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- HS 引脚具备 -18V 的负电压处理能力
- 最大启动电压:120V
- 最大 VDD 电压:20V
- 片载0.65V VF, 0.6Ω RD 自举二极管
- 工作频率高于 1MHz
- 20ns 传播延迟时间
- 3A 吸收,3A 供电输出电流
- 8ns 上升 / 7ns 下降时间 (采用 1000pF 负载时)
- 1ns 延迟匹配
- 用于高侧和低侧驱动器的欠压锁定功能
- 提供 8 引脚小外形尺寸集成电路 (SOIC) (D)、 PowerPADSOIC-8 (DDA)、SON-8 (DRM)、SON-9 (DRC) 和 SON-10 (DPR) 五种封装
- –40°C 至 140°C 的额定温度范围
应用
- 针对电信、数据通信和商业的电源
- 半桥 应用 和全桥转换器
- 隔离式总线架构
- 两开关正激式转换器
- 有源箝位正激式转换器
- 高电压同步降压转换器
- D 类音频放大器
All trademarks are the property of their respective owners.
UCC27201A 的说明
UCC2720xA 系列高频 N 沟道 MOSFET 驱动器由 120V 自举二极管和高侧/低侧驱动器组成,其中高侧/低侧驱动器配有独立输入,可最大限度提高控制灵活性。这可在半桥转换器、全桥转换器、双开关正激转换器和有源钳位正激转换器中实现 N 沟道 MOSFET 控制。低侧和高侧栅极驱动器是独立控制的,并在彼此的接通和关断之间实现了 1ns 的延迟匹配。UCC2720xA 基于常见的 UCC27200/1 驱动器,但提供了一些增强功能。UCC2720xA 具有增强型 ESD 输入结构并且其 HS 引脚最高能够承受 -18V 电压,这使得其在嘈杂电源环境下的性能得到了改善。
由于在芯片上集成了一个自举二极管,因此无需采用外部分立式二极管。为高端和低端驱动器提供了欠压闭锁功能,如果驱动电压低于规定的门限,则强制输出为低电平。
UCC27200A 提供了两种版本。UCC27200A 具有高抗扰度 CMOS 输入阈值,而 UCC27201A 则具有兼容晶体管-晶体管逻辑电路 (TTL) 的阈值。
两款器件均提供 8 引脚 SOIC (D)、PowerPad SOIC-8 (DDA)、SON-8 (DRM)、9 引脚 SON-9 (DRC) 和 10 引脚 SON-10 (DPR) 五种封装。