PMP31342

PMP31342

设计文件

概述

该项汽车 µ 直流/直流转换器参考设计展示了一种非同步半桥电感器电感器 — 电容器 (LLC) 转换器,其采用 UCC256612-Q1 覆盖了 225V 至 450V 的输入电压范围。输出电压为 48V,而最大输出电流为 6.25A。此设计可在低至 196V 的电压下工作,然后再关断。次级侧调节是通过使用光耦仿真器 ISOM8110-Q1 来实现的。

特性
  • LLC 转换器覆盖宽输入电压范围
  • 卓越的动态性能
  • 精确的负载调节
  • 通过汽车认证的次级侧调节,且无老化效应
  • 满载效率超过 93.5%
输出电压选项 PMP31342.1
输入电压(最小值)(V) 220
输入电压(最大值)(V) 450
输出电压(标称值)(V) 48
Iout(最大值)(A) 6.25
输出功率 (W) 300
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Half Bridge- LLC
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
SLVT223.PDF (2435 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

SLVMEF5.PDF (242 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

SLVMEF7.PDF (155 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLVMEF6.ZIP (2153 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

SLVC890.ZIP (146 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLVMEF4.PDF (639 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SLVMEF3.PDF (284 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC25661-Q1 — 具有 IPPC 的汽车级、高密度、宽输入电压和输出电压 LLC 控制器

数据表: PDF | HTML
光耦仿真器

ISOM8110-Q1 — 具有 100% 至 155% CTR 的汽车级、直流输入、晶体管输出、单通道光耦仿真器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TLV431A-Q1 — 汽车级低电压可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Automotive 300W μDC/DC Converter Reference Design Using Half-Bridge LLC PDF | HTML 2025-8-5

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频