PMP41133

PMP41133

设计文件

概述

该参考设计采用 UCC256612,展示了一款半桥 LLC 转换器,输入电压范围为 450V 至 800V (950V)。该设计采用高压启动电路和隔离式栅极驱动器 UCC5350,支持 800V (950V) 工作电压。该设计用光耦仿真器 ISOM8110 替代光耦,以缓解电流传输比 (CTR) 随时间变化引起的信号衰减问题。该设计非常适合汽车级 μDC-DC 和数据中心辅助电源应用。

特性
  • 宽输入电压工作范围:450V 至 800V (950V),得益于专用 LLC 控制器
  • 满载效率 > 96%,次级侧采用肖特基整流器
  • 高压启动电路,降低系统上电后的损耗
  • 具备直接驱动低压侧 SiC FET 的能力
  • 自适应死区时间控制,最大限度减小第三象限电流导通
  • 光耦仿真器设计,缓解 CTR 随时间变化引起的信号衰减
输出电压选项 PMP41133.1
输入电压(最小值)(V) 450
输入电压(最大值)(V) 800
输出电压(标称值)(V) 48
Iout(最大值)(A) 6.5
输出功率 (W) 312
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Half Bridge- LLC
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
SLVT255.PDF (2516 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

SLVMFA1.PDF (331 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

SLVMFA3.PDF (173 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLVMFA2.ZIP (1763 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

SLVC972.ZIP (2532 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLVMFA0.PDF (1596 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SLVMF99.PDF (400 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC25661-Q1 — 具有 IPPC 的汽车级、高密度、宽输入电压和输出电压 LLC 控制器

数据表: PDF | HTML
隔离式栅极驱动器

UCC5350-Q1 — 具有米勒钳位或分离输出的汽车级 10A 单通道基础型/增强型隔离式栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
光耦仿真器

ISOM8110-Q1 — 具有 100% 至 155% CTR 的汽车级、直流输入、晶体管输出、单通道光耦仿真器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

ATL432LI-Q1 — 汽车级高带宽、低 IQ 可编程并联稳压器(引脚排列:RKA)

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Automotive 800V to 48V-300W μDC-DC Converter Reference Design PDF | HTML 2026-7-29

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频