8-pin (D) package image

UCC24624DR 正在供货

用于 LLC 转换器的高频双通道同步整流器控制器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

UCC24624DT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

UCC24624 的特性

  • 230V VD 引脚额定值
  • 23ns 关断延迟,支持 LLC 运行频率高于谐振频率并支持高达 625kHz 的开关频率
  • 比例栅极驱动器,可延长 SR 导通时间
  • 可调节关断阈值,可最大限度地减小体二极管导通时间
  • 具有 180µA 低待机电流的自动待机模式检测
  • 具有内部钳位的 4.25V 至 26V 宽 VDD 工作电压范围
  • 自适应导通延迟,可实现更佳的 DCM 振铃抑制
  • 双通道互锁,可防止击穿
  • 适用于 N 沟道 MOSFET、具有 1.5A 拉电流和 4A 灌电流能力的集成式栅极驱动器
  • 8 引脚 SOIC 封装

UCC24624 的说明

UCC24624 高性能同步整流器 (SR) 控制器专用于 LLC 谐振转换器,以便使用 SR MOSFET 替代有损耗二极管输出整流器并提高整体系统效率。

UCC24624 SR 控制器使用漏源极电压检测方法来实现对 SR MOSFET 的开关控制。实现了比例栅极驱动器,以延长 SR 导通时间并最大限度地缩短体二极管导通时间。为了补偿由 SR MOSFET 寄生电感导致的偏移电压,UCC24624 实现了可调节正向关断阈值,以适应不同的 SR MOSFET 封装。UCC24624 具有内置的 475ns 导通时间消隐和固定的 650ns 关断时间消隐功能,以避免 SR 错误导通和关断。UCC24624 还集成了双通道互锁功能,可防止两个 SR 同时导通。该器件具有 230V 电压检测引脚和 28V 绝对最大 VDD 额定值,可直接用于输出电压高达 24.75V 的转换器。内部钳位允许控制器通过在 VDD 上添加外部电流限制电阻器来轻松支持 36V 输出电压。

空白

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

UCC24624DT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息