封装信息
封装 | 引脚 SOIC (DWY) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 850 | LARGE T&R |
UCC23513-Q1 的特性
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 具有光兼容输入的 5.7kVRMS 单通道隔离式栅极驱动器
- 适用于光隔离式栅极驱动器的引脚对引脚普适版升级
- 输出 4.5A 峰值拉电流/5.3A 峰值灌电流、 峰值电流
- 最高 33V 输出驱动器电源电压
- 8V (B) 或 12V VCC UVLO 选项
- 轨到轨输出
- 105ns(最大值)传播延迟
- 25ns(最大值)器件对器件延迟匹配
- 35ns(最大值)脉宽失真度
- 150kV/µs(最小值)共模瞬态抗扰度 (CMTI)
- 隔离栅寿命大于 50 年
- 输入级具有 13V 反极性电压处理能力,支持互锁
- 扩展型 SO-6 封装,爬电距离和间隙大于 8.5mm
- 运行结温 TJ:–40°C 至 +150°C
- 提供功能安全
- 安全相关认证:
- 符合 DIN V VDE V0884-11:2017-01 标准的 8000VPK 增强型隔离(进展中)
- 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5.7kVRMS 隔离
UCC23513-Q1 的说明
UCC23513-Q1 驱动器 是适用于 IGBT、MOSFET 和 SiC MOSFET 的光兼容单通道隔离式栅极驱动器 ,具有 4.5A 峰值拉电流和 5.3A 峰值灌电流以及 5.7kVRMS 隔离额定值。33V 的高电源电压范围允许使用双极电源来有效驱动 IGBT 和 SiC 功率 FET。 UCC23513-Q1 可以驱动低侧和高侧功率 FET与基于光耦合器的栅极驱动器相比,此器件 可显著提高性能和可靠性,同时在原理图和布局设计中保持引脚对引脚兼容性。性能亮点包括高共模瞬态抗扰度 (CMTI)、低传播延迟和小脉宽失真。严格的过程控制可实现较小的器件对器件偏移。输入级是仿真二极管 (e-diode),这意味着与光耦合器栅极驱动器中传统的 LED 相比,可靠性和老化特性更为出色。 由于具有高性能和高可靠性, 因此该类器件非常适合用于 汽车电机驱动器 ,例如牵引逆变器、车载充电器、直流充电站以及汽车暖通空调和加热系统。更高的工作温度为传统光耦合器无法支持的应用开辟了机会。