UCC23313BDWY image

UCC23313BDWY 最晚可采购期限

具有 8V 或 12V UVLO 选项的 3.75kVrms、4A/5A 单通道光兼容隔离式栅极驱动器

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

UCC23313BDWYR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 850 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (DWY) | 6
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 100 | TUBE

UCC23313 的特性

  • 具有光兼容输入的 3.75kV RMS 单通道隔离式栅极驱动器
  • 适用于光隔离式栅极驱动器的引脚对引脚普适版升级
  • 可输出 4.5A 峰值拉电流、5.3A 峰值灌电流
  • 最高 33V 输出驱动器电源电压
  • 8V (B) 和 12V VCC UVLO 选项
  • 轨到轨输出
  • 105ns(最大值)传播延迟
  • 25ns(最大值)器件间延迟匹配
  • 35ns(最大值)脉宽失真度
  • 150kV/µs(最小值)共模瞬态抗扰度 (CMTI)
  • 隔离栅寿命大于 50 年
  • 输入级具有 13V 反极性电压处理能力,支持互锁
  • 扩展型 SO-6 封装,爬电距离和间隙大于 8.5mm
  • 运行结温 T J:–40°C 至 +150°C
  • 安全相关认证(计划):
    • 符合 DIN V VDE V0884-11:2017-01 标准的 6000V PK 基础型隔离
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 3.75kV RMS 隔离
    • 获得 CQC 认证,符合 GB4943.1-2011 标准

UCC23313 的说明

UCC23313 是一款适用于 IGBT、MOSFET 和 SiC MOSFET 的光兼容单通道隔离式栅极驱动器,具有 4.5A 峰值拉电流和 5.3A 峰值灌电流以及 3.75kV RMS 基本隔离额定值。由于具有 33V 的高电源电压范围,因此允许使用双极电源来有效驱动 IGBT 和 SiC 功率 FET。UCC23313 可以驱动低侧和高侧功率 FET。与基于光耦合器的标准栅极驱动器相比,此器件的主要特性可显著提高性能和可靠性,同时在原理图和布局设计中保持引脚对引脚兼容性。性能亮点包括高共模瞬态抗扰度 (CMTI)、低传播延迟和小脉宽失真。严格的过程控制可实现较小的器件间偏移。输入级是仿真二极管 (e-diode),这意味着与光耦合器栅极驱动器中传统的 LED 相比,可靠性和老化特性更为出色。该器件采用扩展型 SO6 封装,爬电距离和间隙大于 8.5mm,塑封材料(材料组 I)的相对漏电起痕指数 (CTI) 大于 600V。UCC23313 具有高性能和高可靠性,因此非常适合用于 所有类型的电机驱动器 、光伏逆变器、工业电源和电器。更高的工作温度为传统光耦合器以前无法支持的应用开辟了机会。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

UCC23313BDWYR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 850 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息