封装信息
封装 | 引脚 VLGA (NPL) | 13 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
UCC20225 的特性
- 单输入,双输出单输入,双输出,并具有可编程死区时间
- 节省空间的 5mm x 5mm LGA-13 封装
- 开关参数:
- 19ns 典型传播延迟
- 5ns 最大延迟匹配度
- 6ns 最大脉宽失真度
- CMTI 大于 100V/ns
- 4A 峰值拉电流,6A 峰值灌电流输出
- TTL 和 CMOS 兼容输入
- 输入 VCCI 范围为 3V 至 18V
- VDD 高达 25V,带 8V UVLO
- 可编程死区时间
- 抑制短于 5ns 的输入瞬变
- 电源定序快速禁用
- 安全相关认证:
- 符合 DIN V VDE V 0884-11:2017-01 标准的 3535VPK 隔离
- 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 2500VRMS 隔离
- 通过 GB4943.1-2011 CQC 认证
UCC20225 的说明
UCC20225 是一款隔离式单输入、双输出栅极驱动器,可在 5mm x 5mm LGA-13 封装中提供 4A 峰值拉电流和 6A 峰值灌电流。该器件旨在以一流的传播延迟和脉宽失真度驱动功率晶体管,频率最高可达 5MHz。
输入侧通过一个 2.5kVRMS 隔离栅与两个输出驱动器隔离,共模瞬态抗扰度 (CMTI) 的最小值为 100V/ns。两个输出侧驱动器之间的内部功能隔离支持高达 700VDC 的工作电压。
UCC20225 通过 DT 引脚上的电阻器支持可编程死区时间 (DT)。禁用引脚在设为高电平时可同时关断两个输出,在保持开路或接地时允许器件正常运行。
该器件接受的 VDD 电源电压高达 25V。凭借 3V 至 18V 宽输入 VCCI 电压范围,该驱动器适用于连接数字和模拟控制器。所有电源电压引脚均具有欠压闭锁 (UVLO) 保护。
凭借上述所有高级 特性,UCC20225 在多种电力应用中实现了高功率密度、高效率 和鲁棒性。