封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 75 | TUBE |
UC2842 的特性
- 针对离线和 DC-DC 转换器进行了优化
- 低启动电流 (< 1mA)
- 自动前馈补偿
- 逐脉冲电流限制
- 增强型负载响应特性
- 带有迟滞的欠压锁定
- 双脉冲抑制
- 高电流图腾柱输出
- 内部调整的带隙参考
- 高达 500kHz 工作频率
- 具有低输出电阻的误差放大器
UC2842 的说明
UCx84x 系列控制集成电路提供了实现离线式或直流/直流固定频率电流模式控制方案所需的特性,并使用了最少的外部元件。内部实现的电路包括欠压锁定 (UVLO)、其特点是启动电流小于 1mA ,且精密基准用于调整误差放大器处的准度性。其它内部电路包括用于确保锁存操作的逻辑、提供电流限制控制的脉宽调制 (PWM) 比较器以及设计用于拉取或灌入高峰值电流的图腾柱输出级。当处于关闭状态时,适合用于驱动 N 沟道 MOSFET 的输出级为低电平。
UCx84x 系列提供了多种封装选项、温度范围选项、最大占空比选择、导通和关断阈值以及迟滞范围选择。具有较高导通或关断迟滞的器件是离线电源的理想选择,而具有较窄迟滞范围的器件则适用于 DC-DC 应用。UC184x 器件指定的工作温度为 -55°C 至 125°C,UC284x 系列指定的工作温度为 –40°C 至 85°C,而 UC384x 系列指定的工作温度为 0°C 至 70°C。