16-pin (DW) package image

UC28025DW 正在供货

经济型双端高速 PWM 控制器

等同于: UC28025DWG4 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购该器件型号的上述数量。
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

UC28025DWR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (DW) | 16
工作温度范围 (°C) -40 to 105
包装数量 | 包装 40 | TUBE

UC28025 的特性

  • Peak Current Mode, Average Current Mode, or Voltage Mode (With FeedForward) Control Methods
  • Practical Operation Up to 1 MHz
  • 50-ns Propagation Delay to Output
  • ±1.5-A Peak Totem Pole Outputs
  • 9-V to 30-V Nominal Operational Voltage
  • Wide Bandwidth Error Amplifier
  • Fully Latched Logic With Double Pulse Suppression
  • Pulse-by-Pulse Current Limiting
  • Programmable Maximum Duty Cycle Control
  • Undervoltage Lockout With Hysteresis
  • Trimmed 5.1-V Reference With UVLO
  • Same Functionality as UC3823 and UC3825

UC28025 的说明

The UC28023 and UC28025 are fixed-frequency PWM controllers optimized for high-frequency switched-mode power-supply applications. The UC28023 is a single output PWM for single-ended topologies while the UC28025 offers dual alternating outputs for double-ended and full bridge topologies.

Targeted for cost-effective solutions with minimal external components. UC2802x devices include an oscillator, a temperature compensated reference, a wide bandwidth error amplifier, a high-speed current-sense comparator, and high-current, active-high, totem-pole outputs to directly drive external MOSFETs.

Protection circuitry includes a current limit comparator with a 1-V threshold, a TTL compatible shutdown port, and a soft-start pin which doubles as a maximum duty-cycle clamp. The logic is fully latched to provide jitter-free operation and prohibit multiple pulses at an output. An undervoltage lockout section with 800 mV of hysteresis assures low start-up current. During undervoltage lockout, the outputs are high impedance. Propagation delays through the comparators and logic circuitry have been minimized while maximizing bandwidth and slew rate of the error amplifier.

Devices are available in the industrial temperature range of –40°C to 105°C. Package offerings are 16-pin SOIC (DW), or 16-pin PDIP (N) packages.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

UC28025DWR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息