20-pin (FK) package image

UC1856L20 正在供货

改进的电流模式 PWM 控制器

open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Military
RoHS
REACH 受影响
引脚镀层/焊球材料 SNPB
MSL 等级/回流焊峰值温度 N/A for Pkg Type
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 LCCC (FK) | 20
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 55 | TUBE

UC1856 的特性

  • Pin-for-Pin Compatible With the UC3846
  • 65ns Typical Delay From Shutdown to Outputs, and 50ns Typical Delay From Sync to Outputs
  • Improved Current Sense Amplifier With Reduced Noise Sensitivity
  • Differential Current Sense with 3V Common Mode Range
  • Trimmed Oscillator Discharge Current for Accurate Deadband Control
  • Accurate 1V Shutdown Threshold
  • High Current Dual Totem Pole Outputs (1.5A peak)
  • TTL Compatible Oscillator SYNC Pin Thresholds
  • 4kV ESD Protection

UC1856 的说明

The UC3856 is a high performance version of the popular UC3846 series of current mode controllers, and is intended for both design upgrades and new applications where speed and accuracy are important. All input to output delays have been minimized, and the current sense output is slew rate limited to reduce noise sensitivity. Fast 1.5A peak output stages have been added to allow rapid switching of power FETs.

A low impedance TTL compatible sync output has been implemented with a tri-state function when used as a sync input.

Internal chip grounding has been improved to minimize internal \x93noise\x94 caused when driving large capacitive loads. This, in conjunction with the improved differential current sense amplifier results in enhanced noise immunity.

Other features include a trimmed oscillator current (8%) for accurate frequency and dead time control; a 1V, 5% shutdown threshold; and 4kV minimum ESD protection on all pins.

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息