8-pin (JG) package image

5962-8670402VPA 正在供货

占空比为 100% 的耐辐射 QMLV、30V 输入、1A 单路输出 500kHz PWM 控制器

正在供货 barcode 批次/生产日期 可提供批次和生产日期代码选项
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Space
RoHS
REACH 受影响
引脚镀层/焊球材料 SNPB
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-NC-NC-NC
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 CDIP (JG) | 8
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 50 | TUBE

UC1843-SP 的特性

  • QML-V Qualified, SMD 5962-86704
  • Rad-Tolerant: 50 kRad (Si) TID (ELDRS Free)(1)
  • Controlled Baseline
  • Optimized For Off-line and DC-to-DC Converters
  • Low Start-Up Current (<1 mA)
  • Automatic Feed Forward Compensation
  • Pulse-by-Pulse Current Limiting
  • Enhanced Load Response Characteristics
  • Under-Voltage Lockout With Hysteresis
  • Double Pulse Suppression
  • High Current Totem Pole Output
  • Internally Trimmed Bandgap Reference
  • 500-kHz Operation
  • Low RO Error Amp

(1) Radiation tolerance is a typical value based upon initial device qualification with dose rate = 10 mrad/sec. Radiation Lot Acceptance Testing is available - contact factory for details.

UC1843-SP 的说明

The UC1843 family of control devices provides the necessary features to implement off-line or dc-to-dc fixed frequency current mode control schemes with a minimal external parts count. Internally implemented circuits include under-voltage lockout featuring start up current less than 1 mA, a precision reference trimmed for accuracy at the error amp input, logic to insure latched operation, a PWM comparator which also provides current limit control, and a totem pole output stage designed to source or sink high peak current. The output stage, suitable for driving N-Channel MOSFETs, is low in the off state. The under-voltage lockout threshold is 8.4 V and maximum duty cycle range is around 100%.

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息