18-pin (J) package image

UC1526AJ 正在供货

稳压脉宽调制器

open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Military
RoHS
REACH 受影响
引脚镀层/焊球材料 SNPB
MSL 等级/回流焊峰值温度 N/A for Pkg Type
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 CDIP (J) | 18
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 20 | TUBE

UC1526A 的特性

  • Reduced Supply Current
  • Oscillator Frequency to 600kHz
  • Precision Band-Gap Reference
  • 7 to 35V Operation
  • Dual 200mA Source/Sink Outputs
  • Minimum Output Cross-Conduction
  • Double-Pulse Suppression Logic
  • Under-Voltage Lockout
  • Programmable Soft-Start
  • Thermal Shutdown
  • TTL/CMOS Compatible Logic Ports
  • 5 Volt Operation (VIN = VC = VREF = 5.0V)

UC1526A 的说明

The UC1526A Series are improved-performance pulse-width modulator circuits intended for direct replacement of equivalent non- \x93A\x94 versions in all applications. Higher frequency operation has been enhanced by several significant improvements including: a more accurate oscillator with less minimum dead time, reduced circuit delays (particularly in current limiting), and an improved output stage with negligible cross-conduction current. Additional improvements include the incorporation of a precision, band-gap reference generator, reduced overall supply current, and the addition of thermal shutdown protection.

Along with these improvements, the UC1526A Series retains the protective features of under-voltage lockout, soft-start, digital current limiting, double pulse suppression logic, and adjustable deadtime. For ease of interfacing, all digital control ports are TTL compatible with active low logic.

Five volt (5V) operation is possible for \x93logic level\x94 applications by connecting VIN, VC and VREF to a precision 5V input supply. Consult factory for additional information.

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息