3-pin (PK) package image

UA78L12ACPK 正在供货

100mA、30V 线性稳压器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
等同于: UA78L12ACPKG3 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购该器件型号的上述数量。

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-89 (PK) | 3
工作温度范围 (°C) 0 to 125
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R

UA78L 的特性

  • 输入电压范围 (V I):4.75 V 至 35 V
  • 输出电压范围 (V O):
    • 2.6V 至 15V(适用于旧芯片)
    • 3.3V 至 15V(适用于新芯片)
  • 输出电流:高达 100 mA
  • 静态电流 I Q:3.8 mA
  • 内置短路电流限制和热保护
  • 无需任何外部元件即可保持稳定
  • 支持的温度范围:
    • 旧芯片 C 和 AC 版本:0°C 至 +125°C
    • 旧芯片 AI 版本:–40°C 至 +125°C
    • 新芯片:–40°C 至 +125°C
  • 封装:
    • 8 引脚,4.9mm x 3.91mm SOIC
    • 3 引脚,4.3mm x 4.3mm TO-92
    • 3 引脚,4.5mm x 2.5mm SOT-89

UA78L 的说明

UA78L 系列固定电压线性稳压器适用于各种应用。UA78L 系列可用于板级稳压,从而消除与单点稳压相关的噪声和分布问题。UA78L 也可与功率导通元件配合使用,用作高电流电压稳压器。UA78L 系列稳压器可提供高达 100mA 的输出电流。此外,UA78L 无需外部电容器即可在整个负载电流范围内稳定运行。这类稳压器的内部电流限制和热关断功能可避免器件发生过载。

对于旧芯片,UA78L00C 和 UA78L00AC 系列的额定结温范围为 0°C 至 +125°C,UA78L05AI 器件的额定工作结温范围为 -40°C 至 +125°C。

对于新芯片,UA78L 系列的额定结温范围为 -40°C 至 +125°C。

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息