TUSB8020BIPHP

正在供货

两端口 SuperSpeed 5.0Gbps USB 3.0 集线器 | PHP | 48 | -40 to 85

等同于: TUSB8020BIPHP.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TUSB8020BIPHPR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 HTQFP (PHP) | 48
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 250 | JEDEC TRAY (10+1)

TUSB8020B 的特性

  • 双端口 USB 3.0 标准集线器,USBIF TID#330000057
  • USB 2.0 集线器 特性
    • 多事务转换器 (MTT) 集线器:两个事务转换器
    • 每个事务转换器有四个异步端点缓冲器
  • 支持电池充电
    • 充电下行端口 (CDP) 模式(上行端口已连接)
    • 专用充电端口 (DCP) 模式(上行端口未连接)
    • DCP 模式符合中国电信行业标准 YD/T 1591-2009
  • 支持 D+/D– 分压器模式
  • 支持作为一个 USB 3.0 或者 USB 2.0 复合器件运行
  • 支持每端口或成组电源开关以及过流告知输入
  • 可使用一次性可编程 (OTP) ROM、串行 EEPROM 或 I2C/SMBus 受控接口进行自定义配置:
    • VID 和 PID
    • 端口定制
    • 生产商和产品字串(OTP ROM 不支持)
    • 序列号(OTP ROM 不支持)
  • 可使用引脚选择或 EEPROM/I2C/SMBus 受控接口选择应用特性
  • 提供 128 位通用唯一标识符 (UUID)
  • 支持通过 USB 2.0 上行端口进行板载和系统内 OTP/EEPROM 编程
  • 单时钟输入,24MHz 晶振或者振荡器
  • 无特殊驱动程序要求;可与任一支持 USB 堆叠的操作系统无缝工作
  • 48 引脚耐热增强型薄型四方扁平 (HTQFP) 封装 (PHP)

TUSB8020B 的说明

TUSB8020B 是一款双端口 USB 3.0 标准集线器。该器件在上行端口上可提供同步超快速和高速/全速 USB 连接,在下行端口上可提供超快速、高速、全速或者低速 USB 连接。当上行端口连接到一个仅支持高速或全速/低速连接的电气环境中时,下行端口上的超快速 USB 连接将会禁用。当上行端口被连接到一个只支持全速/低速连接的电气环境中时,下行端口上的超快速 USB 和高速连接被禁用。

TUSB8020B 支持每端口或者成组电源开关和过流保护。

按照 USB 主机的要求,一个端口电源单独控制集线器开关为每个下行端口加电或者断电。同样,当一个端口电源单独控制集线器感测到一个过流事件时,仅关闭受影响的下行端口的电源。

当需要为任一端口供电时,一个成组集线器开关打开到其所有下行端口的电源。只有当所有端口处于电源可被移除的状态时,到下行端口的电源才可被关闭。同样,当一个成组集线器感测到一个过流事件时,将关闭所有下行端口的电源。

TUSB8020B 下行端口可提供电池充电连接下行端口 (CDP) 握手支持,从而为电池充电 应用 提供支持。未连接上行端口时,该器件还支持专用充电端口 (DCP) 模式。DCP 模式支持 USB 电池充电并且符合中国电信行业标准 YD/T 1591-2009,能够为 USB 器件提供支持。此外,未连接上行端口时,自动模式能够为 BC 器件以及支持分压器模式充电解决方案的器件提供透明支持。

TUSB8020B 能够为包括电池充电支持在内的部分 特性 提供终端搭接配置,还能够通过 OTP ROM、I2C EEPROM 或 I2C/SMBus 受控接口为 PID、VID、自定义端口和物理层配置提供定制支持。使用 I2C EEPROM 或 I2C/SMBus 受控接口时,还可以提供定制字串支持。

该器件采用 48 引脚 HTQFP 封装,商用版 (TUSB8020B) 的工作温度范围为 0°C 到 70°C,工业版 (TUSB8020BI) 的工作温度范围为 -40℃ 到 85°C。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TUSB8020BIPHPR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息