封装信息
| 封装 | 引脚 WQFN-MR (RKM) | 100 |
| 工作温度范围 (°C) 0 to 70 |
| 包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TUSB7340 的特性
- 符合 USB 3.0 标准的 xHCI 主机控制器
- PCIe x1 Gen2 接口
- 4 个下行端口
- 2 个或 4 个下行端口
- 每个下行端口
- 可能需要单独启用或禁用
- 可针对传输摆幅、去加重功能和均衡设置进行调节
- 可能会标记为可拆卸或不可拆卸
- 具有独立电源控制与过流检测
- 默认配置无需外部闪存
- 针对自定义配置的可选串行 EEPROM
- 内部展频生成
- 低成本晶体或振荡器支持
- 卓越的自适应接收器均衡器设计
TUSB7340 的说明
TUSB7320 支持最多两个下游端口。TUSB7340 是一款兼容 USB 3.0 的 xHCI 主机控制器,最多支持四个下游端口。两款器件均采用引脚兼容的 100 引脚 RKM 封装。在本文的其余部分,使用名称 TUSB73x0 来同时指代 TUSB7320 和 TUSB7340。
TUSB73x0 通过 PCIe x1 Gen 2 接口与主机系统进行连接,并在下游 USB 端口上提供超高速、高速、全速或低速连接。