TUSB7340IRKMTG4

正在供货

SuperSpeed USB 3.0 4 端口 xHCI 主机控制器 | RKM | 100 | -40 to 85

等同于: TUSB7340IRKMTG4.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WQFN-MR (RKM) | 100
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

TUSB7340 的特性

  • 符合 USB 3.0 标准的 xHCI 主机控制器
    • PCIe x1 Gen2 接口
    • 4 个下行端口
  • 2 个或 4 个下行端口
  • 每个下行端口
    • 可能需要单独启用或禁用
    • 可针对传输摆幅、去加重功能和均衡设置进行调节
    • 可能会标记为可拆卸或不可拆卸
    • 具有独立电源控制与过流检测
  • 默认配置无需外部闪存
    • 针对自定义配置的可选串行 EEPROM
  • 内部展频生成
    • 低成本晶体或振荡器支持
  • 卓越的自适应接收器均衡器设计

TUSB7340 的说明

TUSB7320 支持最多两个下游端口。TUSB7340 是一款兼容 USB 3.0 的 xHCI 主机控制器,最多支持四个下游端口。两款器件均采用引脚兼容的 100 引脚 RKM 封装。在本文的其余部分,使用名称 TUSB73x0 来同时指代 TUSB7320 和 TUSB7340。

TUSB73x0 通过 PCIe x1 Gen 2 接口与主机系统进行连接,并在下游 USB 端口上提供超高速、高速、全速或低速连接。