封装信息
| 封装 | 引脚 VQFN (RGF) | 40 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
| 包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TUSB5461-Q1 的特性
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 温度:–40°C 至 105°C,TA
-
USB Type-C 交叉点开关支持
- USB 3.2 + 2 条 DisplayPort™ 通道
- 4 条 DisplayPort™ 通道
- 1 个 USB 3.2,高达 5Gbps
- VESA DisplayPort™ 2.1,高达 8.1Gbps
- 支持 D_DFP 引脚分配 C、D 和 E
- USB DFP 接收器可选择自适应均衡或固定均衡。
- UFP 变送器上支持线性和限幅转接驱动器
- 限幅转接驱动器选项可同时提供 TX 电压摆幅和 TX 均衡控制
- 4 级 TX 电压摆幅,从 800mVpp 一直到 1100mVpp
- TX 预冲和去加重
- 超低功耗架构
- 高达 12dB 均衡 (2.5GHz)
- 对 DisplayPort™ 链路训练透明
- 可通过 GPIO 或 I2C 进行配置
- 支持热插拔
- 5mm x 7mm、0.5mm 间距 VQFN 封装
TUSB5461-Q1 的说明
TUSB5461-Q1 是一种基于 USB Type-C® 的 VESA® DisplayPort™ 交替模式转接驱动开关,支持高达 5Gbps 的 USB 3.2 数据传输速率和高达 8.1Gbps 的 DisplayPort™ 2.1 数据传输速率,适用于下行端口(主机)。该器件根据 USB Type-C® 上的 VESA® DisplayPort™ 交替模式标准,用于 C、D 和 E 配置。此线性转接驱动器与协议无关,并且还支持其他 USB Type-C® 交替模式接口,如 HDMI 交替模式。
TUSB5461-Q1 还包含自适应接收器均衡 (AEQ) 功能,可以自动在 USB 器件和 TUSB5461-Q1 之间找到最佳 ISI 补偿设置。AEQ 可找到有助于改善 USB 主机和 USB 器件之间互操作性的理想设置。TUSB5461-Q1 由 3.3V 单电源供电运行,支持汽车级别 2 级温度范围。