封装信息
| 封装 | 引脚 WQFN (RNQ) | 40 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TUSB544 的特性
- 支持高达 8.1 Gbps 的协议无关正反两用式 4 通道线性转接驱动器。
- 带有 USB 3.1 第 1 代和 DisplayPort 1.4 作为交替模式的 USB Type-C。
- 支持集成有 USB 3.1 和 DisplayPort 多路复用器,适用于 Type-C 应用的处理器
- 支持信号调节内部 Type-C 线缆
- 适用于 SBU 信号的交叉点多路复用器
- 频率为 4.05GHz 时,支持高达 11dB 的线性均衡功能
- 用于通道方向和均衡的 GPIO 和 I2C 控制
- 通过监控 USB 功耗状态和嗅探 DP 链路训练可实现高级电源管理
- 可通过 GPIO 或 I2C 进行配置
- 支持热插拔
- 3.3V 单电源
- 工业级温度范围:–40ºC 至 85ºC (TUSB544I)
- 商业级温度范围:0ºC 至 70ºC (TUSB544)
- 4mm × 6mm、0.4mm 间距、40 引脚 QFN 封装
TUSB544 的说明
TUSB544 是一种 USB Type-C 交替模式转接驱动器开关,可支持高达 8.1Gbps 的数据速率。此协议无关线性转接驱动器能够支持包括 VESA DisplayPort 在内的 USB Type-C 交替模式接口。
TUSB544 提供多个接收线性均衡级别,用于补偿因线缆或电路板线迹损耗产生的码间串扰 (ISI)。该器件由 3.3V 单电源供电运行,支持商业级温度范围和工业级温度范围。
TUSB544 的全部四个通道均为正反两用式,这使其成为可用于诸多应用的多用途 信号调节器。