TUSB3410IRHB

正在供货

UART、I2C 和 IrDA 串行端口转 USB 桥接器 | RHB | 32 | -40 to 85

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TUSB3410IRHBR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
TUSB3410IRHBT 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFN (RHB) | 32
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 73 | TUBE

TUSB3410 的特性

  • Fully Compliant With USB 2.0 Full-Speed Specifications: TID#40340262
  • Supports 12-Mbps USB Data Rate (Full Speed)
  • Supports USB Suspend, Resume, and Remote Wake-Up Operations
  • Configurable to Bus-Powered and Self-Powered Operation
  • Supports a Total of Three Input and Three Output (Interrupt, Bulk) Endpoints
  • Integrated 8052 Microcontroller With:
    • 256 × 8 RAM for Internal Data
    • 10K × 8 ROM (With USB and I2C Bootloader)
    • 16K × 8 RAM for Code Space Loadable From Host or I2C Port
    • 2K × 8 Shared RAM Used for Data Buffers and Endpoint Descriptor Blocks (EDBs)
    • Master I2C Controller for EEPROM Device Access
    • MCU Operates at 24 MHz, Providing 2-MIPS Operation
    • 128-ms Watchdog Timer
  • Enhanced UART Features:
    • Software and Hardware Flow Control
    • Automatic RS-485 Bus Transceiver Control, With and Without Echo
    • Selectable IrDA Mode for Up to 115.2-kbps Transfer
    • Software-Selectable Baud Rate From 50 BPS to 921.6 kbps
    • Programmable Serial-Interface Characteristics
      • 5-, 6-, 7-, or 8-Bit Characters
      • Even, Odd, or No Parity-bit Generation and Detection
      • 1-, 1.5-, or 2-Stop Bit Generation
    • Line Break Generation and Detection
    • Internal Test and Loopback Capabilities
    • Modem Control Functions (CTS, RTS, DSR, RI and DCD)
    • Internal Diagnostic Capability
      • Loopback Control for Communications
        Link-Fault Isolation
      • Break, Parity, Overrun, Framing-Error Simulation

TUSB3410 的说明

The TUSB3410 device provides bridging between a USB port and an enhanced UART serial port. The device contains an 8052 microcontroller unit (MCU) with 16KB of RAM that can be loaded from the host or from the external onboard memory through an I2C. The device also contains 10KB of ROM that allows the MCU to configure the USB port at boot time. The ROM code also contains an I2C bootloader. All device functions (such as the USB command decoding, UART setup, and error reporting) are managed by the internal MCU firmware in unison with the PC host.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TUSB3410IRHBR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
TUSB3410IRHBT 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息