TUSB320IRWBRG4

正在供货

USB Type-C 配置通道逻辑和端口控制 | RWB | 12 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TUSB320IRWBRG4.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 X2QFN (RWB) | 12
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TUSB320 的特性

  • USB Type-C™ 规范 1.1
  • 向后兼容 USB Type-C 规范 1.0
  • 支持高达 3A 的电流广播和检测
  • 模式配置
    • 仅主机 - DFP(拉电流)
    • 仅器件 – UFP(灌电流)
    • 双角色端口 – DRP
  • 通道配置 (CC)
    • USB 端口连接检测
    • 电缆方向检测
    • 角色检测
    • Type-C 电流模式(默认、中等和高)
  • VBUS 检测
  • I2C 或 GPIO 控制
  • 通过 I2C 实现角色配置控制
  • 电源电压: 2.7V 至 5V
  • 低电流消耗
  • 工业温度范围:–40°C 至 85°C

TUSB320 的说明

TUSB320 器件可在 USB Type-C 端口上实现 Type-C 生态系统所需的配置通道 (CC) 逻辑。 TUSB320 器件使用 CC 引脚来确定端口的连接状态和电缆方向,以及进行角色检测和 Type-C 电流模式控制。 TUSB320 器件可配置为下行端口 (DFP)、上行端口 (UFP) 或双角色端口 (DRP),是任何应用的理想之选。

根据 Type-C 规范, TUSB320 器件会交替配置为 DFP 或 UFP。CC 逻辑块通过监视 CC1 和 CC2 引脚上的上拉或下拉电阻来确定 USB 端口的连接时间、电缆的方向以及检测到的角色。CC 逻辑根据检测到的角色来确定 Type-C 电流模式为默认、中等还是高。该逻辑通过实施 VBUS 检测来确定端口在 UFP 和 DRP 模式下是否连接成功。

该器件能够在宽电源范围内工作,并且具有较低功耗。 TUSB320 器件适用于工业级和商业级温度范围。