TUSB1146IRNQR

正在供货

USB Type-C® 支持 USB 3.2 数据速率交替模式转接驱动器/具有自适应 EQ 的多路复用器 | RNQ | 40 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TUSB1146IRNQR.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TUSB1146IRNQT 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WQFN (RNQ) | 40
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TUSB1146 的特性

  • USB Type-C 交叉点开关支持
    • USB 3.2SSP + 2 条 DisplayPort 通道
    • 4 条 DisplayPort 通道
  • USB 3.2 x1 Gen 1/Gen 2 高达 10Gbps
  • VESA支持高达 10Gbps 的 DisplayPort 2.0 (UHBR10)
  • 支持 D_DFP 引脚分配 C、D 和 E
  • USB DFP 接收器可选择自适应均衡或固定均衡。
  • UFP 变送器上支持线性和限幅转接驱动器
  • 限幅转接驱动器选项可同时提供 TX 电压摆幅和 TX 均衡控制
    • 4 级 TX 电压摆幅,从 800mVpp 一直到 1100mVpp
    • TX 预冲和去加重
  • 超低功耗架构
  • 在 5GHz 时提供高达 12dB 的均衡
  • 透明呈现 DisplayPort 链路训练
  • 可通过 GPIO 或 I2C 进行配置
  • 基于 USB Type-C 的 Intel 专有 DCI 功能,可实现不开箱调试
  • 支持热插拔
  • 工业温度范围:–40°C 至 85°C (TUSB1146I)
  • 商用温度范围:0°C 至 70°C (TUSB1146)
  • 4mm x 6mm、0.4mm 间距 WQFN 封装

TUSB1146 的说明

TUSB1146 是一款 VESA USB Type-C™ 交替模式转接驱动开关,对于下行端口(主机),支持高达 10Gbps 的 USB 3.2 数据速率以及高达 10Gbps 的 DisplayPort 2.0 数据速率。该器件根据 USB Type-C 上的 VESA DisplayPort 交替模式标准,用于 C、D 和 E 配置。此线性转接驱动器与协议无关,并且还支持其他 USB Type-C 交替模式接口,如 HDMI 交替模式。

TUSB1146 具有创新的自适应接收器均衡 (AEQ) 功能。AEQ 功能将自动在 USB 器件和 TUSB1146 之间找到最佳 ISI 补偿设置。由于 AEQ 可以找到最佳设置,因此 USB 主机和 USB 器件之间的互操作性会大幅提高。TUSB1146 由 3.3V 单电源供电运行,支持商业级温度范围和工业级温度范围。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TUSB1146IRNQT 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +