TUSB1142RNQT

正在供货

具有 2:1/1:2 多路复用器/多路信号分离器的 USB Type-C™ 10Gbps 3.2 自适应线性转接驱动器 | RNQ | 40 | 0 to 70

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TUSB1142RNQT.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TUSB1142RNQR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WQFN (RNQ) | 40
工作温度范围 (°C) 0 to 70
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

TUSB1142 的特性

  • USB Type-C 2:1 转接驱动器多路复用器
  • 支持 USB 3.2 5Gbps 和 10Gbps
  • 高级 USB 电源管理
    • 有效:550mW(典型值)
    • 断开:1.5mW
    • 已禁用 (EN = L):0.130mW
  • 16 种 EQ 设置在 5GHz 下高达 12dB
  • 为面向 USB 连接器的端口选择自适应或固定接收器均衡
  • 为面向系统的端口选择线性或限幅转接驱动器(SSRX 变送器)
  • 低于 1V VTX-CM 和 VRX-CM
  • 通过 I2C 或引脚搭接进行配置
  • 在 1.8V 或 3.3V I2C 电平之间进行选择
  • 由 3.3V 单电源供电运行

TUSB1142 的说明

TUSB1142 是一款具有 1:2 多路信号分离器或 2:1 多路复用器功能的 10Gbps USB 3.2 线性转接驱动器,适用于 USB-C 应用。TUSB1142 用于驻留在主机和 USB-C 插座之间或 USB 器件和 USB-C 插座之间。TUSB1142 支持第 2 代 USB 3.2 (10Gbps) 和第 1 代 USB 3.2 (5Gbps) 以及 USB 3.2 低功耗状态(断开、U1、U2 和 U3)。

TUSB1142 具有自适应接收器均衡 (AEQ) 功能。AEQ 功能会自动确定 TUSB1142 和插入 USB 连接器的 USB 器件之间的最优 ISI 补偿设置,从而提高互操作性。

TUSB1142 由 3.3V 单电源供电运行,并采用 40 引脚 WQFN 封装。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TUSB1142RNQR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +