封装信息
| 封装 | 引脚 WQFN (RNQ) | 40 |
| 工作温度范围 (°C) 0 to 70 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TUSB1142 的特性
- USB Type-C 2:1 转接驱动器多路复用器
- 支持 USB 3.2 5Gbps 和 10Gbps
- 高级 USB 电源管理
- 有效:550mW(典型值)
- 断开:1.5mW
- 已禁用 (EN = L):0.130mW
- 16 种 EQ 设置在 5GHz 下高达 12dB
- 为面向 USB 连接器的端口选择自适应或固定接收器均衡
- 为面向系统的端口选择线性或限幅转接驱动器(SSRX 变送器)
- 低于 1V VTX-CM 和 VRX-CM
- 通过 I2C 或引脚搭接进行配置
- 在 1.8V 或 3.3V I2C 电平之间进行选择
- 由 3.3V 单电源供电运行
TUSB1142 的说明
TUSB1142 是一款具有 1:2 多路信号分离器或 2:1 多路复用器功能的 10Gbps USB 3.2 线性转接驱动器,适用于 USB-C 应用。TUSB1142 用于驻留在主机和 USB-C 插座之间或 USB 器件和 USB-C 插座之间。TUSB1142 支持第 2 代 USB 3.2 (10Gbps) 和第 1 代 USB 3.2 (5Gbps) 以及 USB 3.2 低功耗状态(断开、U1、U2 和 U3)。
TUSB1142 具有自适应接收器均衡 (AEQ) 功能。AEQ 功能会自动确定 TUSB1142 和插入 USB 连接器的 USB 器件之间的最优 ISI 补偿设置,从而提高互操作性。
TUSB1142 由 3.3V 单电源供电运行,并采用 40 引脚 WQFN 封装。