TUSB1044RNQT

正在供货

USB TYPE-C™ 10Gbps 多协议双向线性转接驱动器 | RNQ | 40 | 0 to 70

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TUSB1044RNQT.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TUSB1044RNQR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WQFN (RNQ) | 40
工作温度范围 (°C) 0 to 70
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

TUSB1044 的特性

  • 支持高达 10Gbps 数据速率的协议无关正反两用式 4 通道线性转接驱动器
    • 带有 USB 3.1 第 2 代和 DisplayPort 2.1 作为交替模式的 USB Type-C
  • 支持集成有 USB 3.1 和 DisplayPort 多路复用器的处理器,适用于 Type-C 应用
  • 支持 Type-C 线缆内部信号调节
  • 适用于 SBU 信号的交叉点多路复用器
  • 频率为 4.05GHz 时,支持高达 11dB 的线性均衡功能
  • 用于通道方向和均衡的 GPIO 和 I2C 控制
  • 通过监控 USB 功耗状态和嗅探 DP 链路训练实现高级电源管理
  • 可通过 GPIO 或 I2C 进行配置
  • 支持热插拔
  • 3.3V 单电源
  • 工业温度:–40°C 至 85°C (TUSB1044I)
  • 商用温度:0°C 至 70°C (TUSB1044)
  • 4mm × 6mm、0.4mm 间距、40 引脚 QFN 封装

TUSB1044 的说明

TUSB1044 是一款支持高达 10Gbps 数据速率的 USB Type-C 交替模式转接驱动器开关。该协议无关线性转接驱动器能够支持 USB Type-C 交替模式接口(包括 DisplayPort)。

TUSB1044 提供有多个接收线性均衡级别,用于补偿由于线缆或电路板走线损耗产生的码间串扰 (ISI)。该器件由 3.3V 单电源供电运行,支持商业级温度范围和工业级温度范围。

TUSB1044 的全部四个通道均为正反两用式,这使其成为可用于诸多应用的多用途。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TUSB1044RNQR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息