封装信息
| 封装 | 引脚 WQFN (RNQ) | 40 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TUSB1044 的特性
- 支持高达 10Gbps 数据速率的协议无关正反两用式 4 通道线性转接驱动器
- 带有 USB 3.1 第 2 代和 DisplayPort 2.1 作为交替模式的 USB Type-C
- 支持集成有 USB 3.1 和 DisplayPort 多路复用器的处理器,适用于 Type-C 应用
- 支持 Type-C 线缆内部信号调节
- 适用于 SBU 信号的交叉点多路复用器
- 频率为 4.05GHz 时,支持高达 11dB 的线性均衡功能
- 用于通道方向和均衡的 GPIO 和 I2C 控制
- 通过监控 USB 功耗状态和嗅探 DP 链路训练实现高级电源管理
- 可通过 GPIO 或 I2C 进行配置
- 支持热插拔
- 3.3V 单电源
- 工业温度:–40°C 至 85°C (TUSB1044I)
- 商用温度:0°C 至 70°C (TUSB1044)
- 4mm × 6mm、0.4mm 间距、40 引脚 QFN 封装
TUSB1044 的说明
TUSB1044 是一款支持高达 10Gbps 数据速率的 USB Type-C 交替模式转接驱动器开关。该协议无关线性转接驱动器能够支持 USB Type-C 交替模式接口(包括 DisplayPort)。
TUSB1044 提供有多个接收线性均衡级别,用于补偿由于线缆或电路板走线损耗产生的码间串扰 (ISI)。该器件由 3.3V 单电源供电运行,支持商业级温度范围和工业级温度范围。
TUSB1044 的全部四个通道均为正反两用式,这使其成为可用于诸多应用的多用途。