TUSB1002ARGET

正在供货

USB3.2 10Gbps 双通道线性转接驱动器 | RGE | 24 | 0 to 70

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TUSB1002ARGET.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TUSB1002ARGER 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFN (RGE) | 24
工作温度范围 (°C) 0 to 70
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

TUSB1002A 的特性

  • 支持 USB3.2 x1 SuperSpeed (5Gbps) 和 SuperSpeedPlus (10Gbps)
  • 支持 PCI Express Gen3、SATA Express 和 SATA Gen3
  • 超低功耗架构:
    • 断开 U2、U3:< 1.9mW
    • 关断:< 700µW
  • 可调节电压输出摆幅线性范围高达 1200mVpp
  • 无主机或器件端要求
  • 16 种线性均衡设置,高达 16dB(10Gbps 时)
  • 可调节直流均衡增益
  • 支持热插拔
  • 与 LVPE502A 和 LVPE512 USB 3.0 转接驱动器引脚对引脚兼容
  • 与 TUSB1002 转接驱动器引脚对引脚兼容
  • 温度范围:0°C 至 70°C(商业级)和 –40°C 至 85°C(工业级)
  • ±5kV HBM ESD
  • 由 3.3V 单电源供电。
  • 采用 4mm × 4mm VQFN 封装

TUSB1002A 的说明

TUSB1002A 是业内先进的双通道 USB 3.2 x1 SuperSpeedPlus (SSP) 转接驱动器和信号调节器。该器件采用超低功耗架构,在由 3.3V 电源供电运行时功耗非常低。该器件支持 USB3.2 低功耗模式,可进一步降低空闲状态下的功耗。

TUSB1002A 实现了一款线性均衡器,最高可容许码间串扰 (ISI) 引入 16dB 的损耗。当 USB 信号在印刷电路板 (PCB) 或电缆上传输时,其完整性会在通道损耗和码间串扰的影响下有所降低。线性均衡器可对通道损失进行补偿,进而延长通道传输距离,从而使系统符合 USB 规范。凭借双通道和小型封装,TUSB1002A 可在 USB3.2 路径中灵活放置。

TUSB1002A 采用 24 引脚 4mm × 4mm VQFN 封装。它还具有商业级 (TUSB1002A) 和工业级 (TUSB1002AI) 两个版本。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TUSB1002ARGER 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息