TUSB1002AIRGERG4

正在供货

USB3.2 10Gbps 双通道线性转接驱动器 | RGE | 24 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TUSB1002AIRGERG4.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFN (RGE) | 24
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TUSB1002A 的特性

  • 支持 USB3.2 x1 SuperSpeed (5Gbps) 和 SuperSpeedPlus (10Gbps)
  • 支持 PCI Express Gen3、SATA Express 和 SATA Gen3
  • 超低功耗架构:
    • 断开 U2、U3:< 1.9mW
    • 关断:< 700µW
  • 可调节电压输出摆幅线性范围高达 1200mVpp
  • 无主机或器件端要求
  • 16 种线性均衡设置,高达 16dB(10Gbps 时)
  • 可调节直流均衡增益
  • 支持热插拔
  • 与 LVPE502A 和 LVPE512 USB 3.0 转接驱动器引脚对引脚兼容
  • 与 TUSB1002 转接驱动器引脚对引脚兼容
  • 温度范围:0°C 至 70°C(商业级)和 –40°C 至 85°C(工业级)
  • ±5kV HBM ESD
  • 由 3.3V 单电源供电。
  • 采用 4mm × 4mm VQFN 封装

TUSB1002A 的说明

TUSB1002A 是业内先进的双通道 USB 3.2 x1 SuperSpeedPlus (SSP) 转接驱动器和信号调节器。该器件采用超低功耗架构,在由 3.3V 电源供电运行时功耗非常低。该器件支持 USB3.2 低功耗模式,可进一步降低空闲状态下的功耗。

TUSB1002A 实现了一款线性均衡器,最高可容许码间串扰 (ISI) 引入 16dB 的损耗。当 USB 信号在印刷电路板 (PCB) 或电缆上传输时,其完整性会在通道损耗和码间串扰的影响下有所降低。线性均衡器可对通道损失进行补偿,进而延长通道传输距离,从而使系统符合 USB 规范。凭借双通道和小型封装,TUSB1002A 可在 USB3.2 路径中灵活放置。

TUSB1002A 采用 24 引脚 4mm × 4mm VQFN 封装。它还具有商业级 (TUSB1002A) 和工业级 (TUSB1002AI) 两个版本。