TSB41BA3FTPFPEP

正在供货

增强型产品 IEEE 1394b 三端口电缆收发器/仲裁器 | PFP | 80 | -40 to 110

等同于: TSB41BA3FTPFPEP.A, V62/03670-04XE 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 HiRel Enhanced Product
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 TSB41BA3F-EP 信息

封装信息

封装 | 引脚 HTQFP (PFP) | 80
工作温度范围 (°C) -40 to 110
包装数量 | 包装 96 | JEDEC TRAY (10+1)

TSB41BA3F-EP 的特性

  • 新特性(适用于在 BETA 模式下运行的端口):扰频器同步丢失检测、快速上电重新连接、同步丢失时快速重新训练、快速子载波去抖、快速连接(跳频去抖和速度协商),请参阅
  • 完全支持 s100、s100b、s200、s200b、s400 和 s400b 信号传输速率(b 表示 IEEE 1394b 信号)下的 1394-1995、IEEE 1394a-2000 和 IEEE 1394b-2002 规定,请参阅
  • 提供三个完全向后兼容的双语 1394b(速率为 400Mbps)和符合 1394a-2000(速率为 100/200/400Mbps)的标准
  • 全面的 1394a-2000 支持包括:连接去抖、仲裁短路复位、多速度连接、仲裁加速、飞越连接、端口禁用/挂起/恢复、扩展的恢复信号,以实现与传统 dv 器件的兼容性
  • 完全可以与 Firewire™、DTVLink、SB1394、DishWire 和 IEEE 标准 1394 的 i.LINK™ 实施互操作
  • 电缆/收发器硬件速度和端口模式可通过终端状态进行选择
  • 通过将端口设置为仅 Beta、仅 400Mbps、仅 200Mbps 或仅 100Mbps,支持连接到 CAT5 电缆收发器
  • 通过将端口设置为仅 Beta、仅 200Mbps 和仅 100Mbps,支持连接到 s200 塑料光纤收发器
  • Beta 模式下所有端口的光学信号检测输入可连接到光学收发器
  • 通过允许端口 1 和 2 强制进入仅 1394a 模式,支持使用 1394a 连接器
  • PHY-LINK 接口可从 1394a-2000 模式(49.152MHz 时为 2/4/8 位)或 1394b 模式(98.304MHz 时为 8 位)进行选择
  • 寄存器位让软件可以控制软件器件复位、竞争者位、电源等级位、链路活动控制位和 1394a-2000 特性
  • 每个端口具有单独的偏置 (tpbias)
  • 电缆端口监控远程节点活动连接的线路条件
  • 监测电缆是否存在电源
  • 传入偏置检测电路上符合 1394a-2000 标准的共模噪声滤波器用于滤除串扰噪声
  • 使用断电功能在电池供电应用中省电
  • 低成本 49.152MHz 晶体以 100/200/400Mbps 速率发送和接收数据,并以 49.152MHz 和 98.304MHz 提供链路层控制器时钟
  • 可与使用 3.3V 电源的链路层控制器进行互操作
  • 可使用 1.8V、3.3V 和 5V 电源与其他 1394 物理层 (PHY) 进行互操作
  • 失效防护电路检测器件突然断电的情况,并禁用端口以确保 TSB41BA3F-EP 不会加载任何已连接器件的 tpbias,并阻止任何漏电流从端口流回电源平面
  • 支持国防、航空航天和医疗应用:
    • 受控基线
    • 一个组装/测试基地
    • 一个制造基地
    • 延长了产品生命周期
    • 延长了产品变更通知
    • 产品可追溯性

TSB41BA3F-EP 的说明

TSB41BA3F-EP 提供了在基于电缆的 IEEE 1394 网络中实施三端口节点所需的数字和模拟收发器功能。每个电缆端口包含两个差分线路收发器。收发器包括可根据需要监控线路条件的电路,用以确定连接状态、进行初始化和仲裁以及数据包接收和传输。TSB41BA3F-EP 与链路层控制器 (LLC) 相连,例如 TSB82AF15-EP、TSB12LV21、TSB12LV26、TSB12LV32、TSB42AA4、TSB42AB4、TSB12LV01B、TSB12LV01C 或 TSB82AA2。它还可以通过电缆端口连接到集成的 1394 链路 + PHY 层,例如 TSB43AB2。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息