主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

TSB41BA3FTPFPEP 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

HiRel Enhanced Product
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 TSB41B3FEP
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-3-260C-168 HR

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
1.38x109 0.7 55 60 0.7 125 1000 16105 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.000003
0.000208
2
0.000001
0
Magnesium and Its Alloys
Magnesium
7439-95-4
0.000001
0.000069
1
0.000000
0
Other Nonferrous Metals and Alloys
Beryllium
7440-41-7
0.000001
0.000069
1
0.000000
0
Other Nonferrous Metals and Alloys
Calcium
7440-70-2
0.000004
0.000277
3
0.000001
0
Other Nonferrous Metals and Alloys
Yttrium
7440-65-5
0.00001
0.000693
7
0.000002
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
1.442794
99.997574
999976
0.339541
3395
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000016
0.001109
11
0.000004
0
Sub-total
— —
1.442829
100
1000000
0.339549
3395
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.885812
84.999981
850000
0.208463
2085
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.15632
15.000019
150000
0.036788
368
Sub-total
— —
1.042132
100
1000000
0.245251
2453
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
159.05512
97.520000
975200
37.431353
374314
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
3.7513
2.300000
23000
0.882815
8828
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.04893
0.030000
300
0.011515
115
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.24465
0.150000
1500
0.057575
576
Sub-total
— —
163.10000
100
1000000
38.383258
383833
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
7.41936
95.120000
951200
1.746041
17460
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.06084
0.780000
7800
0.014318
143
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.3198
4.100000
41000
0.075260
753
Sub-total
— —
7.80000
100
1000000
1.835619
18356
Mold Compound
Not Categorized
Phenolic Resin
9003-35-4
7.423222
3.000000
30000
1.746949
17469
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
220.22226
89.000000
890000
51.826167
518262
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
1.237204
0.500000
5000
0.291158
2912
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
18.558056
7.500000
75000
4.367374
43674
Sub-total
— —
247.440742
100
1000000
58.231648
582316
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
4.099144
100.000000
1000000
0.964675
9647
Sub-total
— —
4.099144
100
1000000
0.964675
9647
Total
— —
424.924847
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake 150C 1000 hours Pass
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Autoclave 121C or unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 THB 85C/85%RH or HAST 130C/110C/85%RH 1000 hours or 96 hours Pass
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet
CDM JESD22-C101 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 累计样本大小 结论
180nm CMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 10040 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
QFP (with Thermal Pad) Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1694 39205 Pass
QFP (with Thermal Pad) High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1926 33965 Pass
QFP (with Thermal Pad) Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 4468 77402 Pass
QFP (with Thermal Pad) Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2482 57725 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。