封装信息
封装 | 引脚 QFM (MOJ) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 500 | LARGE T&R |
TPSM84A21 的特性
- 全集成电源解决方案,包括输入和输出电容
- 只需一个电阻即可设置电压
- 9mm x 15mm 尺寸
- 最大高度 2.3mm
- 与 TPSM84A22 引脚兼容
- 超快速负载阶跃响应
- 效率高达 88%
- 1% 的输出电压精度
- 4MHz 开关频率
- MSL 3/245°C 峰值回流焊温度
- 与外部时钟同步
- 电源正常输出
- 预偏置输出启动
- 可编程欠压闭锁 (UVLO)
- 工作 IC 结温范围:-40°C 至 +125°C
- 工作环境温度范围:-40°C 至 +85°C
- 符合 EN55022 B 类辐射标准
应用
- 电信和无线基础设施
- 测试和测量
- Compact PCI/PCI Express/PXI Express
All trademarks are the property of their respective owners.
TPSM84A21 的说明
TPSM84A21 是一套易于使用的集成电源解决方案,它将 TPS54A20 10A、DC/DC 同步降压转换器与功率 MOSFET、隔离电感、输入和输出电容以及无源器件完美融合于薄型封装中。这套完备的电源解决方案只需一个电阻即可设置电压,设计过程中无需考虑回路补偿和磁件选型。
对于标准 应用 而言,凭借这套全集成电源解决方案,无需使用额外的输入或输出电容即可正常运行,而且只需通过一个外部电阻即可设置输出电压。此外,TPSM84A21 还支持高频运行,同时兼具超快瞬态响应和精准的稳压能力,轻松满足严格的稳压规范。
该器件采用 9mm × 15mm 的小巧尺寸,方便焊接在印刷电路板上,从而打造一种紧凑的薄型负载点设计。