封装信息
封装 | 引脚 QFM (MOL) | 59 |
工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
包装数量 | 包装 350 | LARGE T&R |
TPSM846C24 的特性
- 完全集成的 35A 电源解决方案
- 引脚与 TPSM846C23 (PMBus) 兼容
- 最高可堆叠至 70A,具有电流共享
- 输出电压范围:0.5V 至 2V
- 输出电压精度高达 0.5%
- 15mm × 16mm 封装尺寸
(最大厚度 6.4mm) - 300kHz 至 1MHz 开关频率
- 可与外部时钟保持同步
- 差动遥感
- 电源正常输出
- 预偏置输出单调启动
- 3ms 固定软启动/软停止时间
- 过流保护
- 工作 IC 结温范围:-40°C 至 +125°C
- 工作环境温度范围:-40°C 至 +105°C
- 增强的热性能:8.7°C/W
- 符合 EN55022 A 类辐射发射标准
- 使用 TPSM846C24 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
TPSM846C24 的说明
TPSM846C24 是一款 35A 固定频率降压电源模块。该模块包含控制器、功率 MOSFET、电感器和相关组件,采用坚固耐用的耐热增强型表面贴装式封装。用户提供输入和输出电容器及少量其他无源组件即可设置该模块的运行参数。这两个模块可配置为并联工作,以提供最高可达 70A 的两相电源解决方案。
该器件具有 15mm × 16mm 组件封装尺寸,可轻松焊接到印刷电路板上,并可实现紧凑的负载点设计。