封装信息
封装 | 引脚 SIP MODULE (EAB) | 3 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 80 | TIW TRAY |
TPSM84212 的特性
- 完全集成的电源解决方案
- 3 引脚 TO-220 封装
- 效率高达 95%
- 固定输出电压选项:
3.3V、5V 和 12V - 400kHz 开关频率
- 高级 Eco-mode™ 脉冲跨周期
- 预偏置输出启动
- 过流保护
- 输出过压保护
- 过热保护
- 工作结温范围:–40°C 至 +125°C
- 工作环境温度范围:-40°C 至 +85°C
- 符合 EN55022 B 类辐射标准
- 使用 TPSM84203 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
TPSM84212 的说明
TPSM842xx 电源模块是一种简单易用的集成式电源解决方案,它将 1.5A 直流/直流转换器与功率 MOSFET、电感器和无源器件整合在一个 3 引脚的穿孔插入式封装内。这套完备的电源解决方案只需要增加输入和输出电容器,省去了设计过程中的环路补偿和磁性元件选择。
借助标准 TO-220 引脚,可在这一业界标准封装中更换为明显改善的线性稳压器。TPSM842xx 器件提供更高的效率而无需散热片。