封装信息
| 封装 | 引脚 QFN-FCMOD (VCA) | 13 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
TPSM82813 的特性
- 可调和可同步开关频率为 1.8MHz 至 4MHz
- 提供两种封装类型
- MagPack 封装(屏蔽电感器和 IC)13 引脚,高度小于 2.0mm
- µSIL 14 引脚,高度小于 2.4mm
- 针对低 EMI 要求进行了优化
- 倒装芯片贴装(无键合线)
- 通过优化的引脚排列简化了布局
- 提供展频时钟版本
- 可选强制 PWM 或 PFM/PWM 运行
- 输出电压精度为 ±1%(PWM 操作)
- 输入电压范围为 2.75V 至 6V
- 0.6V 至 5.5V 输出电压范围
- 可调软启动或跟踪
- 具有窗口比较器的电源正常输出
- 精密使能输入可实现
- 用户定义的欠压锁定
- 准确时序控制
- 100% 占空比
- 输出放电
- 15µA 典型静态电流
- 优异的热性能
- -40°C 至 125°C 工作温度范围
- 引脚对引脚 6A 版本,高 1.6mm:TPSM82816
- 使用 TPSM8281x 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案
TPSM82813 的说明
TPSM8281x 是具有集成电感器、引脚对引脚兼容的高效、易于使用的同步降压直流/直流电源模块系列,输出电流范围为 1A 至 4A。这些器件使用基于固定频率峰值电流模式控制拓扑,支持电信、测试和测量以及医疗应用领域的高功率密度要求。低阻开关可在高温环境下支持高达 4A 的持续输出电流。开关频率可在 1.8MHz 至 4MHz 之间调节,也可与外部时钟同步。在 PFM/PWM 模式下,TPSM8281x 可在整个负载范围内保持高效率。这些器件在 PWM 模式下可提供 1% 的输出电压精度,这会简化精确电源的设计。SS/TR 引脚可通过精确的启动斜坡来限制浪涌电流,或通过跟踪输出电压与施加到该引脚的外部电压的关系来进行时序控制。