封装信息
封装 | 引脚 QFM (MOP) | 24 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPSM82480 的特性
- 超小型 7.9 x 3.6 x 1.5mm 电源模块
- 输出电流为 6A
- 反馈电压精度为 ±1%
- 输入电压范围:2.4V 至 5.5V
- 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
- 典型静态电流为 23µA
- 输出电压选择
- 相移操作
- 自动节能模式
- 强制 PWM 模式 选项
- 可调节软启动
- 电源正常和温度正常输出
- 欠压锁定
- 过流和短路保护
- 过热保护
- 工作温度范围:-40°C 至 125°C
TPSM82480 的说明
TPSM82480 是一款适用于低厚度负载点电源的同步降压直流/直流转换器模块。2.4V 至 5.5V 的输入电源范围使其既可以通过典型的 3.3V 或 5V 接口电源运行,也可以通过低至 2.4V 的备份电路运行。
输出电流最大可达 6A,由每相各为 3A 的两相电源持续提供,能够以异相运行,显著降低脉冲电流噪声。
TPSM82480 可在超轻负载时自动进入省电模式,并能保持高效率。其中包含自动增加/减少相位功能,具体使用一个相位还是两个相位视实际负载情况而定。可通过“模式”功能关闭省电模式。
器件可提供电源正常信号和可调软启动。此外,该器件还 具有 温度正常信号指示内部温度过高。通过 VSEL 引脚可将输出电压更改为预选值。TPSM82480 能够以 100% 的占空比模式运行。