TPSM33620QEVM

TPSM33620QEVM

立即订购

概述

此评估模块 (EVM) 包含与 TPSM33620-Q1 搭配使用的典型组件,可在高达 36V 的输入电压下提供 2A 负载电流。TPSM33620QEVM 输出电压 3.3V,开关频率为 2.2MHz。此 EVM 安装有 TPSM33620S3QRDNRQ1。此 EVM 可支持整个 TPSM336xx-Q1 和 TPSM336x5 系列器件,方法是使用其他型号更改 IC 并根据相应的数据表建议修改周围的元件。

特性
  • 4.5V 到 36V 的宽输入电压范围
  • 固定 3.3V 输出,具有可选的反馈分压器布局,可用于实现可调输出电压
  • 固定 2.2MHz 开关频率,具有外部同步功能且支持模式选择
  • 差分输入 EMI 滤波器,用于合规性测试
  • 可通过跳线确定 PGOOD 输出信号
电源模块(集成电感器)
TPSM33606-Q1 — 汽车级、3V 至 36V 输入、0.6A 同步降压模块 TPSM33610-Q1 — 汽车级、3V 至 36V 输入、1A 同步降压模块 TPSM33620-Q1 — 汽车级、3V 至 36V 输入、2A 同步降压模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPSM33620QEVM — TPSM33620-Q1 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPSM33620QEVM — TPSM33620-Q1 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPSM33620QEVM 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-4-29
证书 TPSM33620QEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2025-3-18

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频