封装信息
封装 | 引脚 uSiP (SIL) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPSM265R1 的特性
- 3V 至 65V 的宽输入电压范围
- 输出电压选项:
- 可调节电压:1.223V 至 15V
- 固定电压:3.3V 或 5V
- 100mA 输出电流
- 10.5µA 静态电流
- ±1% 内部电压基准
- PFM 运行模式
- –40°C 至 125°C 的环境温度范围
- 可实现低 EMI 的有效压摆率控制
- 符合 CISPR11 (EN55011) EMI 标准
- 单调启动至预偏置输出
- 电源正常状态标志
- 具有迟滞功能的精密使能和输入 UVLO
- 具有迟滞功能的热关断保护
- 2.8mm x 3.7mm x 1.9mm 封装
- 使用 WEBENCH Power Designer 并借助 TPSM265R1 创建定制稳压器设计
TPSM265R1 的说明
TPSM265R1 是一款紧凑、易用的模块,其运行时具有宽输入电压范围,最大连续输入电压高达 65V。该模块完全集成了一个控制器、多个 MOSFET 和一个输出电感器。该模块设计用于在小型 PCB 封装中快速、简便地实施电源设计。此模块具有 3.3V 和 5V 两种固定输出电压选项,和一个 1.223V 至 15V 的可调节输出电压选项。每种选项的负载电流额定值均为 100mA。TPSM265R1 在脉冲频率调制 (PFM) 模式下运行,从而提高了轻载条件下的效率。其控制方案无需环路补偿,并可提供出色的线路和负载瞬态响应。
虽然 TPSM265R1 采用简易的小尺寸设计,但其可提供多种功能。精密使能端、可调 UVLO 和迟滞功能可满足特定的上电和断电要求。可选/可调的启动时序选项包括最短延迟(无软启动)、内部固定值 (900µs) 以及可使用电容器进行外部编程的软启动。可以使用开漏 PGOOD 指示器进行排序和输出电压监控。其超小型 2.8mm × 3.7mm × 1.9mm 封装非常适合空间受限型应用。