封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
TPS92023 的特性
- 用于多灯串 LED 照明应用的线路电平控制 (LLC) 谐振开关驱动器控制器
- 半桥拓扑结构
- 固定或变化的开关频率控制
- 可编程软启动时间
- 可编程死区时间以实现最佳效率
- 简便的开/关控制
- 过流保护
- 过温保护
- 偏置电压欠压闭锁 (UVLO) 和过压保护 (OVP)
- 具有 0.4A 拉电流和 0.8A 灌电流能力的集成栅级驱动器
- 运行温度范围:-40°C 至 125°C
- 小外形尺寸集成电路 (SOIC) 8 引脚封装
TPS92023 的说明
TPS92023 是一款高性能谐振-开关 LED 驱动器控制器。 它设计用于较高功率 LED 照明系统。 相对于传统的半桥转换器,TPS92023 使用拓扑结构为 LLC 的谐振开关,来实现极高的效率。
可编程死区时间用最少的磁化电流来实现零电压开关,从而在多种应用中大大提高了系统效率。
TPS92023 能够以两个开关频率模式运行。 当负载电流为恒定时,固定频率可实现简单设计,而可变开关可针对电流不断变化的负载实现最佳的闭环控制。 内部振荡器支持 30kHz 至 380kHz 范围内的开关频率。 这个高精度振荡器实现了限制在 4% 耐受以内的最小开关频率,从而使得设计人员能够避免功率级的,并因此减少了总体系统成本。