封装信息
封装 | 引脚 B1QFN (RUQ) | 47 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS84320 的特性
- 完整的集成式电源解决方案可实现
小尺寸和扁平设计 - 效率高达 95%
0.8V 至 5.5V 的宽输出电压调节范围,基准精度为 1%- 可选分离电源轨可实现
低至 1.6V 的输入电压 - 可调开关频率
(330kHz 至 780kHz) - 与外部时钟同步
- 可调慢速启动
- 输出电压排序/跟踪
- 电源正常输出
- 可编程欠压锁定 (UVLO)
- 过流保护-断续模式
- 过热保护
- 预偏置输出启动
- 运行温度范围:-40°C 至 85°C
- 增强的热性能:13°C/W
- 符合 EN55022 B 类辐射标准
- 要获得包括 SwitcherPro ™在内的设计帮助请访问http://www.ti.com/TPS84320
TPS84320 的说明
TPS84320RUQ 是一款简单易用的集成式电源解决方案,它在一个小外形尺寸的 BQFN 封装内整合了一个带有功率金属氧化物半导体场效应管 (MOSFET) 的 3A DC/DC 转换器、一个电感器以及无源元件。这个整体电源解决方案仅需 3 个外部组件,并免除了环路补偿和磁性元件选择过程。
9mm x 15mm x 2.8mm BQFN 封装能轻松焊接到印制电路板上,并且可实现效率高于 95% 的紧凑型负载点设计以及结至环境的热阻抗仅为 13°C/W 的出色功率耗散。在环境温度为 85°C 且无气流的情况下,该器件可提供 3A 的满额输出电流。
TPS84320 可提供离散式负载点设计的灵活性和功能集,是为高性能 DSP 和 FPGA 供电的理想选择。先进的封装技术可提供一个与标准 QFN 贴装和测试技术兼容的耐用且可靠的电源解决方案。