封装信息
封装 | 引脚 B1QFN (RKG) | 41 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 500 | LARGE T&R |
TPS84259 的特性
- 完整的集成式电源解决方案可实现
小尺寸和扁平设计 - 4.5V 至 40V 的宽输入电压范围
- 可调节输出电压范围为 –3V 至 –17V
- 输出电流高达 2A
- 45V 浪涌能力
- 与外部时钟同步
- 可调慢速启动
- 可编程欠压锁定 (UVLO)
- 输出过流保护
- 过热保护
- 运行温度范围:-40°C 至 +85°C
- 增强的热性能;14°C/W
- 符合 EN55022 B 类辐射标准
- 设计帮助请访问http://www.ti.com/TPS84259
TPS84259 的说明
TPS84259 是一款易于使用的负输出电压电源模块,它在一个扁平的 QFN 封装内整合了一个 15W 直流/直流转换器、一个电感器和多个无源器件。此整体电源解决方案仅需五个外部组件,并省去了环路补偿和磁性元件选择过程。
9 × 11 × 2.8mm QFN 封装可以轻松焊接到印刷电路板上。该器件设计紧凑,使用较少的组件且具有出色的功率耗散能力。TPS84259 具有离散设计的灵活性和特性集并且非常适合为多种 IC 和要求负输出电压的模拟电路供电。先进的封装技术可提供一个与标准 QFN 贴装和测试技术兼容的稳健耐用且可靠的电源解决方案。