封装信息
封装 | 引脚 B1QFN (RKG) | 41 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS84250 的特性
- 完整的集成式电源解决方案可实现
小尺寸和扁平设计 - 7V 至 50V 的宽输入电压范围
- 2.5V 至 15V 输出可调范围
- 65V 浪涌能力
- 效率高达 96%
- 可调开关频率
(300kHz 至 1MHz) - 与外部时钟同步
- 可调慢速启动
- 输出电压排序和跟踪
- 电源正常输出
- 可编程欠压锁定 (UVLO)
- 输出过流保护
- 过热保护
- 预偏置输出启动
- 运行温度范围:-40°C 至 +85°C
- 增强的热性能;14°C/W
- 符合 EN55022 B 类辐射标准
- 设计帮助请访问 http://www.ti.com/TPS84250
TPS84250 的说明
TPS84250 是一款简单易用的集成式电源解决方案,此解决方案在一个低厚度、四方扁平无引线 (QFN) 封装内组合了一个带有电感器的 2.5A 直流/直流转换器和无源器件。此整体电源解决方案仅需五个外部组件,并省去了环路补偿和磁性元件选择过程。
可以很容易地将小型 9mm × 11mm × 2.8mm,QFN 封装焊接在一个印刷电路板上,并且可实现一个效率大于 90% 的紧凑负载点设计以及出色的功率耗散能力。TPS84250 提供了一个离散负载点设计的灵活性和特性集并且是宽范围集成电路 (IC) 和系统供电的理想选择。先进的封装技术可提供一个与标准 QFN 贴装和测试技术兼容的稳健耐用且可靠的电源解决方案。