封装信息
封装 | 引脚 uSiP (SIP) | 9 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS82740B 的特性
- 360nA 静态电流典型值
- 10µA 输出电流时的效率高达 90%
- 引脚可选输出电压,步长 100mV
- 集成转换率受控负载开关
- 高达 200mA 输出电流
- 2.2V 至 5.5V 的输入电压范围 VIN
- 射频 (RF) 友好型 DCS-Control
- 低输出电压纹波
- 自动转换至无纹波 100% 模式
- VOUT 和 LOAD 上的放电功能
- 高度不到 1.1mm 的解决方案
- 总体解决方案尺寸 < 6.7mm2
- 小型 2.3mm x 2.9mm MicroSIP 封装
应用范围
- 低功耗 (Low Energy),消费类电子产品用射频 (RF4CE),短距低功耗通信协议 (Zigbee)
- 可穿戴电子产品
- 能量采集
TPS82740B 的说明
TPS82740 是业界第一款降压转换器模块,此模块特有典型值为 360nA 的静态流耗。 它是一款用于超低功率应用的完整 MicroSIPTM 直流/直流降压电源解决方案。 此模块包括开关稳压器、电感器和输入/输出电容器。 将所有需要的无源组件集成在一起可实现仅为 6.7mm2 的微型解决方案尺寸。
这款全新的基于 DCS-Control 的器件将轻负载效率范围拓展至 10µA 负载电流以下。 它支持高达 200mA 的输出电流。
此器件由可再充电锂离子电池,锂化学电池(例如锂亚硫酰氯 (Li-SOC12),锂锰电池 (Li-MnO2))和两节或三节碱性电池供电运行。 输入电压范围高达 5.5V,也可实现由 1 个 USB 端口和薄膜太阳能模块供电运行。
用户可通过三个电压选择引脚 (VSEL) 在 1.8V 至 2.5V (TPS82740A) 和 2.6V 至 3.3V (TPS82740B) 的范围内以 100mV 的步长选择输出电压。 TPS82740 特有低输出电压纹波和低噪声。 一旦电池电压接近输出电压(接近 100% 占空比),此器件进入无纹波 100% 模式运行,以防止增加输出电压纹波。 在这个情况下,此器件停止开关,并且输出被连接至输入电压。
集成的转换率受控负载开关(具有 0.6Ω 的导通电阻典型值)将已选输出电压配送至一个临时使用的子系统。
TPS82740 采用小型 9 焊锡凸点 6.7mm2 MicroSiPTM 封装。