封装信息
封装 | 引脚 uSiP (SIP) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS82695 的特性
- 整体解决方案尺寸 < 6.7mm2
- 运行频率为 4MHz 时,效率高达 95%
- 24μA 静态电流
- 高占空比运行
- 负载与线路瞬态
- DC 电压输出总精度为 ±2%
- 自动脉冲频率调制 (PFM) / 脉冲宽度调制 (PWM) 模式切换
- 低纹波轻负载 PFM 模式
- 出色的 AC 负载稳压
- 内部软启动,130µs 启动时间
- 集成型有源断电排序(可选)
- 电流过载和热关断保护
- 厚度不到 1mm 的解决方案
TPS82695 的说明
TPS8269xSIP 器件是用于低功率应用的完全 500mA,DC/DC 降压电源。 封装中包括开关稳压器、电感和输入/输出电容器。 线路设计无需采用额外器件。
TPS8269xSIP 基于高频同步降压 dc-dc 转换器,此器件非常适合于电池供电的便携式应用。 本示例中使用的 MicroSIP DC/DC 转换器运行在经调节的 4MHz 开关频率下并且在轻负载电流上进入省电模式以在全部负载电流范围内保持高效率。
PFM 模式可在轻负载工作时将静态电流降至 24 μA(典型值),从而可延长电池使用寿命。 对于对噪声要求较高的应用,该器件具有 PWM 展频功能,可提供较低噪声的稳定输出并降低噪声对输入端的影响。 结合高电源抑制比 (PSRR) 和 AC 负载调制性能,使得该器件适合用来替代线性稳压器以获得更高的电源转换效率。
TPS8269xSIP 封装在一个紧凑的 (2.3mm x 2.9mm) 和低厚度 (1.0mm) 的球状引脚栅格阵列 (BGA) 封装内,非常适合由标准表面贴装设备进行自动组装。