封装信息
封装 | 引脚 uSiP (SIP) | 9 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS8268090 的特性
- 2.5V 至 5.5V 的宽 VIN 范围
- 总体解决方案尺寸 < 6.7mm2
- 厚度小于 1mm 的解决方案
- DC 电压精度为 ±1.5%
- 负载电流高达 1600mA
- 效率高达 88%
- 固定输出电压:
- TPS8268150:1.50V
- TPS8268105:1.05V
- TPS8268090:0.9V
- 扩展频谱,PWM 频率抖动可降低电磁干扰 (EMI)
- 负载和线路瞬态响应
- 内部软启动
- 电流过载和热关断保护
应用
- 光模块
- 手机、智能电话
- 固态硬盘驱动应用
- 要求高效和极小解决方案尺寸的空间受限应用
TPS8268090 的说明
TPS8268x 器件是一款针对小型解决方案尺寸优化的完整 DC/DC 降压电源。 封装中包含开关稳压器、电感器和输入/输出电容器。 集成所有无源元件后仍属于微型尺寸解决方案,仅为 6.7mm2。
TPS8268x 基于高频同步降压 dc-dc 转换器,它针对电池供电便携式应用进行了优化,此类应用要求极小的解决方案尺寸和厚度。 TPS8268x 针对高频和低输出电压纹波进行了优化,支持高达 1600mA 的负载电流。 该器件输入电压范围为 2.5V 到 5.5V,支持由锂离子电池及 5V 和 3.3V 电源供电的应用。
TPS8268x 开关频率为 5.5MHz,具有扩展频谱的功能。 对于噪声敏感应用,此特性可降低稳压输出的噪声,并降低输入噪声。 此器件支持固定输出电压,无需外部反馈网络。
凭借这些特性以及高 PSRR 和 AC 负载调节性能,此器件可以替代线性稳压器在相同尺寸条件下获得更高的功率转换效率。
TPS8268x 采用紧凑的 (2.3mm x 2.9mm) 薄型 BGA 封装,适合通过标准表面贴装设备自动组装。
如需了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。