封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 24 |
工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS7H5007-SEP 的特性
- 耐辐射:
- SEL、SEB 和 SEGR 对于 LET 的抗扰度 = 43MeV-cm2/mg
- SET 和 SEFI 的 LET 特征值高达 43MeV-cm2/mg
- 每个晶圆批次的保障 TID 高达 50krad(Si)
- 输入电压:4V 至 14V
- 在温度、辐射以及线路和负载调节范围内提供 0.613V +0.7%/-1% 的电压基准
- 开关频率范围为 100kHz 至 2MHz
- 外部时钟同步功能
- 同步整流输出
- TPS7H5005-SEP、TPS7H5006-SEP、TPS7H5007-SEP
- 可调死区时间
- TPS7H5005-SEP、TPS7H5006-SEP
- 可调前沿消隐时间
- TPS7H5005-SEP、TPS7H5006-SEP、TPS7H5008-SEP
- 可配置的占空比限值
- TPS7H5005-SEP、TPS7H5006-SEP、TPS7H5007-SEP
- 可调斜坡补偿和软启动
- 24 引脚 TSSOP 封装
- 增强型航天塑料
- 受控基线
- Au 键合线和 NiPdAu 铅涂层
- 符合 NASA ASTM E595 释气规格要求
- 制造、组装和测试一体化基地
- 延长了产品生命周期
- 延长了产品变更通知周期
- 产品可追溯性
TPS7H5007-SEP 的说明
TPS7H500x SEP(由 TPS7H5005-SEP、TPS7H5006-SEP、TPS7H5007-SEP 和 TPS7H5008-SEP 组成)是采用航天增强型塑料制成的高速、抗辐射 PWM 控制器系列。这些控制器提供的许多功能有助于设计面向太空应用的直流/直流转换器拓扑。控制器具有 0.613V +0.7%/-1% 的内部精密基准,可配置开关频率高达 2MHz。每个器件都提供可编程斜坡补偿和软启动功能。
TPS7H500x-SEP 系列可通过 SYNC 引脚使用外部时钟来驱动,也可使用内部振荡器以用户编程的频率来驱动。此控制器系列为用户提供了各种选项,这些选项用于切换输出、同步整流功能、死区时间(固定或可配置)、前沿消隐时间(固定或可配置)和占空比限制。TPS7H500x-SEP 系列中的每个器件都采用 24引脚 TSSOP 封装。