封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (DDW) | 44 |
工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS7H4003-SEP 的特性
- 辐射性能:
- SEL、SEB 和 SEGR 对于 LET 的抗扰度高达 43MeV-cm2/mg
- SET 和 SEFI 的 LET 特征值高达 43MeV-cm2/mg
- 每个晶圆批次的保障 TID 高达 50krad(Si)
- 峰值效率:94%(100kHz 时,VO = 1V)
- 集成式 17mΩ 和 9mΩ MOSFET
- 电源轨:3V 至 7V(输入电压)
- 灵活的开关频率选项:
- 100kHz 至 1MHz 可调内部振荡器
- 外部同步功能:100kHz 至 1MHz
- 可将 SYNC 引脚配置为 500kHz 时钟频率、90° 相位差以并联多达 4 个器件
- 在温度、辐射以及线路和负载调节范围内提供 0.6V ±1.7% 的基准电压
- 单调启动至预偏置输出
- 可调斜坡补偿和软启动
- 可实现电源定序的可调输入使能和电源正常输出
- 44 引脚 PowerPAD™ HTSSOP 封装
- 增强型航天塑料:
- 受控基线
- Au 键合线和 NiPdAu 铅涂层
- 采用增强型模塑化合物实现低释气
- 制造、组装和测试一体化基地
- 延长了产品生命周期
- 延长了产品变更通知
- 产品可追溯性
TPS7H4003-SEP 的说明
TPS7H4003-SEP 是一款具有集成式低电阻高侧和低侧 MOSFET 的 7V、18A 抗辐射同步降压转换器,采用热增强型 34 引脚陶瓷扁平封装。通过电流模式控制,可实现高效率并能减少元件数量。
输出电压启动斜坡由 SS/TR 引脚控制,该引脚既支持独立电源运行,又支持跟踪模式。正确配置使能与电源正常引脚也可实现电源定序。TPS7H4003-SEP 可配置为初级-次级模式,并且通过 SYNC2 引脚,无需外部时钟即可并行配置四个器件。
高侧 FET 的逐周期电流限制可在过载情况下保护器件,并通过低侧拉电流保护功能防止电流失控,增强限制效果。此外,还提供关闭低侧 MOSFET 的低侧灌电流保护功能,以防止过多的反向电流。当芯片温度超过热限值时,热关断会禁用此器件。